17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USBフロッピーディスクドライブ OWL-EFD/U(B)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USBフロッピーディスクドライブ

販売終了

型番

OWL-EFD/U(B)

2019年09月に販売終了となりました。

コンセント不要だからどこでもすぐに使えるジャマにならない薄型コンパクトなFDドライブ。

指定中の仕様・寸法情報

種類
FDD
インターフェイス
USB1.1
サイズ
3.5インチ
寸法 縦(mm)
17
寸法 幅(mm)
103
寸法 奥行き(mm)
142

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト