エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 極数(P)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒューズホルダ F-3321-N

通常単価(税別)
350
税込単価
385
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】取付タイプが直付で差込端子(タイプ187、t0.5)兼用はんだ付端子のヒューズホルダです。

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

F-3321-N-1P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

F-3321-N-1Pの仕様・寸法情報

適合サイズ
[その他] φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm
取付タイプ
直付
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
250
絶縁抵抗(V)
DC500
極数(P)
1
主絶縁材(本体)
フェノール(UL94V-0)
本体色
絶縁抵抗
100MΩ以上
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
F-3321-N-1P

極数

(P)

RoHS?最小発注数量
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
取付タイプが直付で差込端子(タイプ187、t0.5)兼用はんだ付端子のヒューズホルダです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズホルダ F-3321-Nの型番F-3321-N-1Pのページです。 型番F-3321-N-1Pに関する仕様情報を記載しております。
ヒューズホルダ F-3321-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューズホルダ F-3321-N
F-240-N
ヒューズホルダー F-200-N(横型)
ヒューズホルダー F-95-N(筒型バイヨネット式)
F-31
F-115
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格3505901903983,800530
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合サイズφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mmφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mmφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mmφ6.4×30mmφ15×50mmφ5.2×20mm
取付タイプ直付パネル取付基板用取付パネル取付パネル取付基板用取付
定格電流(A)10101010306
定格電圧(V)250250250250250250
絶縁抵抗(V)DC500DC500DC500DC500DC500DC500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト