17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

機能主義USBハブ 短ケーブル4ポート ホワイト U2H-TZ426BXWH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

機能主義USBハブ 短ケーブル4ポート ホワイト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

U2H-TZ426BXWH

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

短いケーブルで邪魔にならない。 ケーブル長10cmでノートパソコンでの使用に最適なマグネット搭載4ポートUSBハブ。

【特長】
・ケーブル長が10cmと短く、ノートパソコンで使用してもケーブルが邪魔にならず、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
・USBコネクタには、横方向に180度回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
・裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
・抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
・ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
【商品仕様】
・インターフェイス:USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
・コネクタ形状:パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4
・対応機種:Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13)
・最大転送速度:USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
・アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポート
・ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート
・USBケーブル長:10cm(コネクタを除く)
・電源方式:バスパワー
・供給可能電流:4ポート合計400mA(1ポート当たり100mA未満)
・カラー:ホワイト
・外形寸法:約幅20.0×奥行66.0×高さ20.0mm(ケーブルを除く)
・重量:約27.0g
・動作環境:温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
・保証期間:6カ月
・JANコード:4953103374966

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
4ポート
インターフェイス
USB2.0
入力電源仕様
バスパワー
ケーブル長
10cm
取付方法
マグネット
寸法 長さ(mm)
66
寸法 幅(mm)
20
寸法 厚み(mm)
20

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト