17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TK-CAP03シリーズ タブレットケース付きワイヤレスBluetooth(R)キーボード ブラック TK-CAP03BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TK-CAP03シリーズ タブレットケース付きワイヤレスBluetooth(R)キーボード ブラック

販売終了

型番

TK-CAP03BK

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

閉じればタブレットケースになり、持ち運びに便利。バックライトを搭載し、更なる上質感と使い心地を追求したタブレットケース付きワイヤレスBluetooth(R)キーボード。

【特長】
・更なる上質感と使い心地を追求したタブレットケース付きワイヤレスBluetooth(R)キーボードです。
・閉じればケースになり、持ち運びに便利です。
・革小物の持つ風合いを大切にし、丈夫で長持ちするソフトレザーで作られたVlunoシリーズです。また、生地には本革のような風合いを実現した上質なヴィーガンレザーを使用しています。
・暗い場所でも文字入力しやすい白色バックライトを搭載しています。10段階で明るさ調整ができるので、お好みの明るさで使用可能です。
・約0°~65°の無段階でタブレットの角度調整ができ、使用シーンに合わせて好きな角度で使用可能です。
・タッチペンを差し込んで持ち運びできる便利なペンホルダーが付いています。
・8.5~11.1インチのタブレットで使用可能です。特殊粘着シートで本体機器をしっかり固定します。※最新の対応機種はエレコムホームページでご確認ください。
・ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを行うことができる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。※使用環境によっては正しく動作しない場合があります。
・繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載しており、付属の充電用ケーブルで充電可能です。
・電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
・省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2に対応しています。
・使いやすい日本語レイアウトを採用しています。
・Windows/Android用配列と、mac用配列と、iOS用配列をOSによって切り替え可能です。mac/iOSでも日本語配列で使用可能です。
・コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。
・キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ「パンタグラフ方式」を採用しています。
・最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替えボタンを押すことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。
・キーとキーの間隔を離した構造のアイソレーション設計を採用し、複数のキーを同時に押してしまうといったタイプミスを軽減します。
・スタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
・ソフトレザーカバータイプなので、持ち運び時のタブレットのキズや汚れを防止します。
【商品仕様】
・接続方式:Bluetooth(R) 無線方式
・インターフェイス:Bluetooth(R)
・対応機種:ケース:8.5~11.1インチのタブレットキーボード:Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、Macintosh OS、Android OS、iOS 搭載機
・対応OS:Windows 10/8.1、macOS High Sierra(10.13)、Android 5.0以降、iOS 9.0以降 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・カラー:ブラック
・接続可能台数:3台
・通信方式:GFSK方式
・電波周波数:2.4GHz帯
・電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
・キータイプ:パンタグラフ
・キー配列:82キー(日本語配列)
・キーピッチ:17.2mm
・キーストローク:1.4mm
・ホットキー数:13キー
・電源(キーボード本体):充電式リチウム電池
・想定電池使用期間:バックライトを使用しない場合:約1.1年、バックライトを使用した場合:約18日(充電完了後から使用する場合)※エレコム社テスト値
・外形寸法(キーボード本体):幅260mm×奥行395mm×高さ110mm
・質量(キーボード本体):約590g
・付属品:ユーザーズマニュアル×1、充電用USBケーブル×1 約30cm
・保証期間:6カ月
・充電可能回数:300回
・充電時間:約4.0時間
・対応プロファイル:HID(Human Interface Device)
・その他:素材/表面、裏地:ポリウレタン、接着面:ポリスチレン
・JANコード:4953103372207

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト