17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Wi-Fi通信機能搭載“エクリア 体組成計” ホワイト HCS-WFS01WH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Wi-Fi通信機能搭載“エクリア 体組成計” ホワイト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HCS-WFS01WH

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR APP」に自動転送!50g単位の体重表示ができ、筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率など7項目を測定可能なWi-Fi通信機能搭載“エクリア 体組成計”。

【特長】
・乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR APP」(エクリア アップ)に自動転送するWi-Fi通信機能搭載"エクリア 体組成計"です。
・筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内蔵脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。
・7項目(体重・内臓脂肪レベル・体脂肪率・BMI・骨格筋率・骨量・基礎代謝)を測定可能です。
・体重変化が詳細に把握できるように、50グラム単位の精密な測定が可能です。
・乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。※最大4人まで登録可能です。
・付属のカーペット脚を取り付ければ、柔らかい床で測定しても、体重の誤差が少なくなります。※より正確な測定には、平らで硬めの床で測定してください。
・暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。
・お手入れがしやすいITOガラスを採用しています。
・足の大きい男性でも安心の28cmサイズに対応しています。
・専用アプリ「ECLEAR APP」では、全項目と目標体重を一画面で管理できます。また、お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。
・過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。
・専用アプリ「ECLEAR APP」は別売りの家庭用EMS"エクリア リーンアップ"と連携可能。日々の体型の変化に合わせた最適なモードを自動設定し、効率的に引き締まったカラダを作ります(脂肪の厚みに合わせた4モードから自動設定)。
【商品仕様】
・最大計量:最大150kg
・測定単位:2.5kg~100kg:50g単位、100kg~:100g単位
・体重計精度:2.5kg~75kg:±100g、75kg~100kg:±150g、100kg~150kg:±300g
・体重差:-9.9kg~9.9kg:100g単位 ※前回値のみ
・BMI:0.4~150:0.1単位
・体脂肪率:5%~75%:0.1%単位
・体脂肪率判定:9段階
・骨格筋率:5%~75%:0.1%単位
・骨格筋率判定:9段階
・内臓脂肪レベル:レベル1~30:1単位
・内臓脂肪レベル判定:6段階
・骨量:0.1kg単位
・基礎代謝量:500kcal~3000kcal/日:1kcal単位
・地域:5拠点
・ユーザー登録数:4人
・性別:男/女
・身長:100.0cm~250.0cm:0.5cm単位
・電源:DC6V 単4形乾電池×4本(外部電源 DC5V :USB Type-Cコネクタ搭載)
・電池寿命:約1年(アルカリ乾電池使用時)
・メモリ:表示メモリ 前回値(体重差のみ)本体記録メモリ 最大30回分(各ユーザー)
・通信方式:無線LAN IEEE 802.11b/g/n準拠
・質量:約1.5kg(乾電池を除く)
・寸法 :約幅309×奥行289×高さ32mm(カーペット脚取付時)
・カラー:ホワイト
・内容物:本体×1、取扱説明書×1、スタートアップガイド×1、お試し用電池 単4形(LR03)×4本、カーペット脚×4
・保証期間:1年
・JANコード:4549550099981

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

指定中の仕様・寸法情報

種類
本体
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト