17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Thunderbolt(TM)3 ドッキングステーション DST-TB301SV

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Thunderbolt(TM)3 ドッキングステーション

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DST-TB301SV

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

最大転送速度40GbpsのThunderbolt(TM)3に対応。 ノートパソコンへ給電できるPower Deliveryに対応し、パソコンを充電しながらケーブル1本で周辺機器を一括接続できるThunderbolt(TM)3 ドッキングステーション。

【特長】
・最大転送速度40GbpsのThunderbolt(TM)3に対応し、ケーブル1本でさまざまな周辺機器を一括接続できるThunderbolt(TM)3 ドッキングステーションです。
・Power Deliveryに対応し、最大60Wの電力をパソコン本体に供給できます。
・USB3.0対応のUSBポートを5ポート搭載しています。最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。
・マウスやスピーカー、HDD、USBメモリなど、お持ちのUSB機器を接続して使用可能です。
・パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
・スマートフォンなどに搭載されているイヤホン/マイク兼用の3.5φ4極ステレオミニジャック(CTIA規格準拠)を搭載し、ヘッドセットなどの接続が可能です。
・パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
・SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットを搭載しています。
・Thunderbolt(TM)3ケーブル1本で、本製品に接続された機器を一括接続、取り外しができるので、自宅やオフィスでの据え置き使用に最適です。
・Thunderbolt(TM)3接続で、複数のデバイスを数珠つなぎで接続できるデイジーチェーンに対応しています。最大で6台まで接続可能で、HDD5台と4Kディスプレーを同時につなぐなどが可能です。
・専用ソフトウェアのインストールは不要でThunderbolt(TM)3対応ポートに接続するだけですぐに本製品を利用可能です。
・複数ポート利用時でも安定した動作が可能な、大容量・高出力の高品質ACアダプタが付属しています。
【商品仕様】
・対応OS:Windows10、macOS High Sierra (10.13)以降 ※接続するコネクタがThunderbolt3対応である必要があります。※各OSの最新バージョンへのアップデータや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・コネクタ仕様(アップストリーム):Thunderbolt3(Type-C)、PowerDelivery2.0対応(最大60W)
・USBポート(ダウンストリーム):USB3.0 Standard-Aメス×5<供給電力値最大15W(5V/3A)>
・Thunderbolt3ポート(ダウンストリーム):Thunderbolt3(Type-C)×1<伝送速度40Gbps、供給電流15W(5V/3A)>
・映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI(最大4K2K@60Hz)×1
・LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
・音声ポート(ダウンストリーム):3.5mm 4極ステレオミニ(CTIA方式)
・カードリーダー(ダウンストリーム):対応メディア(1)(SDメモリーカード):SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I)、TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC、miniSD(※1)
・カードリーダー(ダウンストリーム):対応メディア(2)miniSDHC (Class2,4,6)(※1) ※1別途専用アダプタ必要対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro ※(※)別途専用アダプタ必要
・電源方式:付属ACアダプタ
・ケーブル長:0.5m(コネクタ含む)
・カラー:シルバー
・外形寸法:W230.0×H27.0×D87.3mm
・重量:約450g(ケーブル含まず)
・動作環境:0~40℃/10~90%RH
・保証期間:1年間
・その他:パッケージ内容(本体、Thunderbolt3ケーブル、ACアダプタ、取扱説明書)
・JANコード:4953103363410

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
5ポート
インターフェイス
USB3.0
入力電源仕様
セルフパワー/バスパワー
ケーブル長
50cm
取付方法
据置
寸法 長さ(mm)
87.3
寸法 幅(mm)
230
寸法 厚み(mm)
27

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト