17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

EAO アクチュエータ, 10 A, ラッチ, パネルマウント 45-2134.1150.000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EAO アクチュエータ, 10 A, ラッチ, パネルマウント

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

45-2134.1150.000

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・スイッチの動作 = 維持
・装着タイプ = パネルマウント
・パネルのカットアウトサイズ = 22.3 Dia.mm
・パネルのカットアウト直径 = 22.3mm
・コンタクト定格電流 = 10 A
・コンタクトAC定格電圧 = 500V
・コンタクトDC定格電圧 = 500V
・定格電圧 = 500V ac/dc
・イルミネーション = N
・アクチュエータ色 = 緑
・動作温度範囲 = -25 → +70℃

ご注意

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト