エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

EAO プッシュボタンスイッチ(SPDT/5A@250Vac/モーメンタリ)

型番:

31-131.0252
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-131.0252の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-131.0252
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,822
( 20,704 )
5日目

詳細情報

基本情報

・スイッチの動作 = モーメンタリ
・コンタクトのコンフィギュレーション = NO / NC
・装着タイプ = パネルマウント
・コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac
・イルミネーション = あり
・ターミナルタイプ = はんだ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EAO プッシュボタンスイッチ(SPDT/5A@250Vac/モーメンタリ)の型番31-131.0252のページです。 型番31-131.0252に関する仕様情報を記載しております。
EAO プッシュボタンスイッチ(SPDT/5A@250Vac/モーメンタリ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EAO プッシュボタンスイッチ(SPDT/5A@250Vac/モーメンタリ)
プッシュボタンスイッチ
Otto プッシュボタンスイッチDPDT 5A@28Vdc
C&K プッシュボタンスイッチ DPDT 100mA モーメンタリ スルーホール
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 赤 P9113121W
メーカーEAORS PROOTTO ENGINEERINC&K ComponentsオムロンOTTO ENGINEERIN
通常価格18,822774 -3,9662,3252834,673
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト