17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Copal Electronics プッシュボタンスイッチ LP2S-16G-809-Z LP2S-16G-809-Z

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Copal Electronics プッシュボタンスイッチ LP2S-16G-809-Z

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LP2S-16G-809-Z

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・スイッチの動作 = On-(On)
・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
・装着タイプ = パネルマウント
・パネルのカットアウトサイズ = 16.2 x 16.2mm
・パネルのカットアウト幅 = 16.2mm
・パネルのカットアウト高さ = 16.2mm
・コンタクト定格電流 = 50 mA @ 48 V ac/dc
・イルミネーション = あり
・アクチュエータ色 = クリア
・LEDのカラー = 黄
・動作温度範囲 = -15 → +60℃
・海外規格:UL、CSA

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト