エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ピンコンタクト(2→9ピン用)はんだ端子

ピンコンタクト(2→9ピン用)はんだ端子 12959/1/AU
通常単価(税別)
620
税込単価
682
通常出荷日:5日目

・ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG・シリーズ = Buccaneer・コンタクトめっき = ...

詳細を確認

型番:

12959/1/AU
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12959/1/AUの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番シリーズコンタクトめっきコンタクト材質 
12959/1/AUBuccaneer 銅合金

型番リスト

表示件数
型番
12959/1/AU
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620
( 682 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG
・シリーズ = Buccaneer
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = 銅合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンコンタクト(2→9ピン用)はんだ端子の型番12959/1/AUのページです。 型番12959/1/AUに関する仕様情報を記載しております。
ピンコンタクト(2→9ピン用)はんだ端子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンコンタクト(2→9ピン用)はんだ端子
ソケットコンタクト(2→9ピン用)はんだ端子
TE Connectivity ピンコンタクト, Type Ⅲ シリーズ, はんだ端子
【コンタクトピン】10A 圧着結線 切削ピン
ITT Cannon ピンコンタクト, T3P シリーズ, はんだ端子
【イルメ コンタクトピン】5A 圧着結線 切削ピン
メーカーBULGINCONNECTERBULGINCONNECTERTE ConnectivityILMEITTキャノンILME
通常価格6201,584570111 -62476 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト