エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットコンタクト(2→9ピン用)はんだ端子

ソケットコンタクト(2→9ピン用)はんだ端子 12960/1/AU
通常単価(税別)
1,584
税込単価
1,742
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = メス・ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG・端子方法 = はんだ・シリーズ =...

詳細を確認

型番:

12960/1/AU
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12960/1/AUの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー端子方法シリーズ併用可能製品定格電流コンタクトめっきコンタクト材質最大接触抵抗動作温度 Min 動作温度 Max 
12960/1/AUメス はんだ12960Buccaneerコネクタ5A銅合金5mΩ-40℃+70℃

型番リスト

表示件数
型番
12960/1/AU
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,584
( 1,742 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG
・端子方法 = はんだ
・シリーズ = 12960
・併用可能製品 = Buccaneerコネクタ
・定格電流 = 5A
・コンタクトめっき = 金
・定格電圧 = 50 V ac/dc
・コンタクト材質 = 銅合金
・最大接触抵抗 = 5mΩ
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +70℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットコンタクト(2→9ピン用)はんだ端子の型番12960/1/AUのページです。 型番12960/1/AUに関する仕様情報を記載しております。
ソケットコンタクト(2→9ピン用)はんだ端子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットコンタクト(2→9ピン用)はんだ端子
ピンコンタクト(2→9ピン用)はんだ端子
TE Connectivity ピンコンタクト, Type Ⅲ シリーズ, はんだ端子
ソケット用圧着端子 HNCシリーズ
ITT Cannon ピンコンタクト, T3P シリーズ, はんだ端子
CMV1シリーズ用バラコンタクト(圧着/はんだ付タイプ)
メーカーBULGINCONNECTERBULGINCONNECTERTE Connectivityヒロセ電機ITTキャノンフジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格1,58462057046 -6245,303 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト