半固定抵抗器 Bourns, 470Ω, 0.5W, 側面調整

半固定抵抗器 Bourns, 470Ω, 0.5W, 側面調整
  • 数量スライド割引
通常単価:
653
通常出荷日:
5日目

・最大抵抗 = 470Ω
・回転数 = 1
・取り付けタイプ = スルーホール
・定格電力 = 0.5W
・シリーズ = 3386X
・方位 = 側面調整
・終端スタイル = はんだピン
・長さ = 9.53mm
・奥行き = 4.83mm
・高さ = 9.53mm
・寸法 = 9.53 x 4.83 x 9.53mm
・軸径 = 0.76 mm
・許容差 = ±10%
・最小動作温度 = -55℃

3386X側面調整

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3386X-1-471LF

型番
3386X-1-471LF
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

653円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

半固定抵抗器 Bourns, 470Ω, 0.5W, 側面調整の型番3386X-1-471LFのページです。
型番3386X-1-471LFに関する仕様情報を記載しております。

3386X-1-471LFで型番確定

半固定抵抗器 Bourns, 470Ω, 0.5W, 側面調整のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)