エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ASSMANN WSW ピンヘッダ A-SL200シリーズ, 40極 2mm, 1列, ストレート

型番:

A-SL200-EG-G40D
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-SL200-EG-G40Dの仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
1.5
使用電圧(V)
AC125
ピン数
40
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A-SL200-EG-G40D
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
931
( 1,024 )
5日目

詳細情報

基本情報

・シリーズ = A-SL200
・ピッチ = 2mm
・コンタクト数 = 40
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・対応ピン長 = 4mm
・テールピン長 = 2.8mm
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 金フラッシュ
・定格電圧 = 125 V ac

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASSMANN WSW ピンヘッダ A-SL200シリーズ, 40極 2mm, 1列, ストレートの型番A-SL200-EG-G40Dのページです。 型番A-SL200-EG-G40Dに関する仕様情報を記載しております。
ASSMANN WSW ピンヘッダ A-SL200シリーズ, 40極 2mm, 1列, ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASSMANN WSW ピンヘッダ A-SL200シリーズ, 40極 2mm, 1列, ストレート
ASSMANN WSW 基板ソケット 2.54mm 40 極 2 列 ストレート
ASSMANN WSW ピンヘッダ(20極/1列/ストレート/2.54mm/250Vac)
ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36D】
ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36B】
基板ヘッダ 5極 2.5mm 1列 ストレート EIシリーズ
メーカーAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsTE Connectivity
通常価格9311,082324346316493
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)1.533335
使用電圧(V)AC125AC500AC250AC250AC250AC250/DC250
ピン数40402036365
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト