エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ASSMANN WSW リボンケーブルコネクタ AWHCシリーズ, 14極, 2列

ASSMANN WSW リボンケーブルコネクタ AWHCシリーズ, 14極, 2列 AWHC 14-0111-T
通常単価(税別)
1,428
税込単価
1,571
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 14・行数 = 2・ピッチ = 2.54mm・取り付けタイプ = ケーブルマウント...

詳細を確認

型番:

AWHC 14-0111-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AWHC 14-0111-Tの仕様・寸法情報

シリーズ
その他
許容電流(A)
1
許容電圧(V)
AC250
ピン数
14
接続方向
アングル
耐環境性
耐環境性なし
行数
2
ピッチ(mm)
2.54
取り付けタイプ
ケーブルマウント
材質
ハウジング材質:PBT
表面処理
コンタクト:金、ニッケル、錫
シリーズ詳細
AWHC
最低使用温度(℃)
-40
最高使用温度(℃)
105

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数行数ピッチ取り付けタイプボディ向き定格電流コンタクトめっきシリーズ最低使用温度最高使用温度定格電圧ハウジング材質
AWHC 14-0111-T1422.54mmケーブルマウントライトアングル1A金, ニッケル, 錫AWHC-40℃+105℃250 V acPBT

型番リスト

表示件数
型番
AWHC 14-0111-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,428
( 1,571 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 14
・行数 = 2
・ピッチ = 2.54mm
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・ボディ向き = ライトアングル
・定格電流 = 1A
・コンタクトめっき = 金, ニッケル, 錫
・シリーズ = AWHC
・最低使用温度 = -40℃
・最高使用温度 = +105℃
・定格電圧 = 250 V ac
・ハウジング材質 = PBT

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASSMANN WSW リボンケーブルコネクタ AWHCシリーズ, 14極, 2列の型番AWHC 14-0111-Tのページです。 型番AWHC 14-0111-Tに関する仕様情報を記載しております。
ASSMANN WSW リボンケーブルコネクタ AWHCシリーズ, 14極, 2列のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASSMANN WSW リボンケーブルコネクタ AWHCシリーズ, 14極, 2列
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 14極 MS3102A-20-27S
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 6極
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, オス, 4極
Dinプラグ Amphenol Plug 5極
メーカーAssmann WSW ComponentsAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOL
通常価格1,4285,7322,9532,9622,8705,132
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
シリーズその他MSMSMSMSその他
許容電流(A)1131313135
許容電圧(V)AC250500、700200、250200、250200、250100
ピン数14146445
接続方向アングルストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト