17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Alps Alpine ジョイスティックスイッチ,8, Center-Push軸 RKJXM2E13004

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Alps Alpine ジョイスティックスイッチ,8, Center-Push軸

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RKJXM2E13004

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・軸の数 = 8, Center-Push
・スイッチ技術 = モーメンタリ
・タイプを処理 = レバー
・コンタクト定格電流 = 10 mA
・コンタクトのコンフィギュレーション = SP4T
・ジョイスティックトラベル = 0.3 mm
・ターミナルタイプ = PCピン
・機械的寿命 = 100000Cycles
・パネルからの奥行き = 15mm
・最小動作温度 = -40℃
・最大動作温度 = +85℃
・ハンドル高 = 4.75mm

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト