エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Amphenol ダストキャップ プラグ シェルサイズ:12 62LC-812-12 771

通常単価(税別)
4,857
税込単価
5,343
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = プラグ・シェルサイズ = 12・ミルスタンダード = MIL-DTL-26482・シ...

詳細を確認

型番:

62LC-812-12(771)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

62LC-812-12(771)の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62LC-812-12(771)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,857
( 5,343 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = プラグ
・シェルサイズ = 12
・ミルスタンダード = MIL-DTL-26482
・シリーズ = 62GB
・パネルマウントフィッティング = N
・素材 = アルミニウム
・コー​​ドが含まれています = Y
・仕上げ = 亜鉛コバルト
・色 = 黒
・シリーズ番号 = 812

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Amphenol ダストキャップ プラグ シェルサイズ:12 62LC-812-12 771の型番62LC-812-12(771)のページです。 型番62LC-812-12(771)に関する仕様情報を記載しております。
Amphenol ダストキャップ プラグ シェルサイズ:12 62LC-812-12 771のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Amphenol ダストキャップ プラグ シェルサイズ:12 62LC-812-12 771
ECONOSEAL 12P キャップ
丸型防水コネクタ(M12) XS2 コネクタ用カバー
防塵キャップ(プラグ用)
SMAコネクタ ダストキャップ
D-subコネクタ用 ダストキャップ
メーカーAMPHENOLTE Connectivityオムロンミスミヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格4,8571,18546 -454 -693 -27 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト