エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

同軸変換アダプタ Amphenol ライトアングル BNCプラグ-BNCジャック 銅上ニッケル

型番:

B5072A1-ND3G-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

B5072A1-ND3G-50の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B5072A1-ND3G-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,365
( 4,802 )
5日目

詳細情報

基本情報

・アダプタタイプA = BNC
・アダプタタイプB = BNC
・ジェンダーA = プラグ
・ジェンダーB = ソケット
・インピーダンス = 50Ω
・ボディ向き = ライトアングル
・動作周波数 = 0 → 4GHz
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・長さ = 27.3mm
・ボディめっき = 銅上にニッケル
・コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸変換アダプタ Amphenol ライトアングル BNCプラグ-BNCジャック 銅上ニッケルの型番B5072A1-ND3G-50のページです。 型番B5072A1-ND3G-50に関する仕様情報を記載しております。
同軸変換アダプタ Amphenol ライトアングル BNCプラグ-BNCジャック 銅上ニッケルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸変換アダプタ Amphenol ライトアングル BNCプラグ-BNCジャック 銅上ニッケル
同軸変換アダプタ Amphenol T型分岐 BNCプラグ-ジャック 銅上ニッケル
同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート BNC プラグ - BNC - プラグ ニッケル
同軸 変換アダプタ Amphenol T型分岐 BNC プラグ-BNC-ジャック-ジャック ニッケル
同軸 変換アダプタ ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 同軸 金
同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 銅上ニッケル B7771B3-ND3G-75
メーカーAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOL
通常価格4,3652,5115,4392,9965,2693,691
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト