エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 同軸ニッケル B7071A1-ND3G-50

型番:

B7071A1-ND3G-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B7071A1-ND3G-50の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B7071A1-ND3G-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,168
( 3,485 )
5日目

詳細情報

基本情報

・アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケット
・アダプタタイプA = BNC
・アダプタタイプB = BNC
・ジェンダーA = ソケット
・ジェンダーB = ソケット
・インピーダンス = 50Ω
・ボディ向き = ストレート
・コンタクトめっき = 金, 銀
・長さ = 32.5mm
・ボディめっき = ニッケル
・ケーブルタイプ = 同軸
・コンタクト材質 = リン酸銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 同軸ニッケル B7071A1-ND3G-50の型番B7071A1-ND3G-50のページです。 型番B7071A1-ND3G-50に関する仕様情報を記載しております。
同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 同軸ニッケル B7071A1-ND3G-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 同軸ニッケル B7071A1-ND3G-50
同軸変換アダプタ T型分岐 BNCジャック-ジャック ニッケル B8073A1-ND3G-50
同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 銅上ニッケル B7771B3-ND3G-50
同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 銅上ニッケル B7771B3-ND3G-75
Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 圧着 50Ω B1112A1-ND3G-1-50
Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50
メーカーAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOL
通常価格3,1684,4362,2263,6913,5191,650
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト