エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

同軸 変換アダプタ ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケル

通常単価(税別)
5,084
税込単価
5,592
通常出荷日:5日目

・アダプタタイプA = BNC・アダプタタイプB = BNC・ジェンダーA = プラグ・ジェンダーB ...

詳細を確認

型番:

B5072A1-ND3G-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B5072A1-ND3G-75の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B5072A1-ND3G-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,084
( 5,592 )
5日目

詳細情報

基本情報

・アダプタタイプA = BNC
・アダプタタイプB = BNC
・ジェンダーA = プラグ
・ジェンダーB = ソケット
・インピーダンス = 75Ω
・ボディ向き = ライトアングル
・動作周波数 = 0 → 1GHz
・コンタクトめっき = 金, 銀
・ボディめっき = ニッケル
・コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸 変換アダプタ ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケルの型番B5072A1-ND3G-75のページです。 型番B5072A1-ND3G-75に関する仕様情報を記載しております。
同軸 変換アダプタ ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸 変換アダプタ ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケル
同軸変換アダプタ Amphenol ライトアングル BNCプラグ-BNCジャック 銅上ニッケル
同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート BNC プラグ - BNC - プラグ ニッケル
同軸 変換アダプタ ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 同軸 金
同軸 変換アダプタ Amphenol T型分岐 BNC プラグ-BNC-ジャック-ジャック ニッケル
同軸 変換アダプタ Molex T型分岐 BNC ジャック - BNC - プラグ 同軸 ニッケル
メーカーAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLモレックス
通常価格5,0844,3655,4395,2692,9962,253
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト