エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

同軸変換アダプタ T型分岐 BNCジャック-ジャック ニッケル B8073A1-ND3G-50

型番:

B8073A1-ND3G-50
解除
    数量:

    B8073A1-ND3G-50の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B8073A1-ND3G-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,436
    ( 4,880 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・アダプタタイプA = BNC
    ・アダプタタイプB = BNC
    ・ジェンダーA = ソケット
    ・ジェンダーB = ソケット x 2
    ・インピーダンス = 50Ω
    ・ボディ向き = チーズ
    ・動作周波数 = 0 → 4GHz
    ・コンタクトめっき = 金
    ・長さ = 33mm
    ・ボディめっき = ニッケル
    ・コンタクト材質 = ベリリウム銅

    カタログ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    同軸変換アダプタ T型分岐 BNCジャック-ジャック ニッケル B8073A1-ND3G-50の型番B8073A1-ND3G-50のページです。 型番B8073A1-ND3G-50に関する仕様情報を記載しております。
    同軸変換アダプタ T型分岐 BNCジャック-ジャック ニッケル B8073A1-ND3G-50のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    同軸変換アダプタ T型分岐 BNCジャック-ジャック ニッケル B8073A1-ND3G-50
    同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 同軸ニッケル B7071A1-ND3G-50
    同軸 変換アダプタ Amphenol T型分岐 BNC プラグ-BNC-ジャック-ジャック ニッケル
    同軸 変換アダプタ Molex T型分岐 BNC ジャック - BNC - プラグ 同軸 ニッケル
    同軸変換アダプタ BNCジャック-ジャック 銅上ニッケル B7771B3-ND3G-50
    同軸変換アダプタ Amphenol T型分岐 BNCプラグ-ジャック 銅上ニッケル
    メーカーAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLモレックスAMPHENOLAMPHENOL
    通常価格4,4363,1682,9962,2532,2262,511
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト