エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック

型番:

SMA7471B1-3GT50G-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SMA7471B1-3GT50G-50の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番アダプタタイプアダプタタイプAアダプタタイプBジェンダーAジェンダーBインピーダンスボディ向きコンタクトめっき長さボディめっきコンタクト材質
SMA7471B1-3GT50G-50SMAプラグ to SMAプラグSMASMAソケットソケット50Ωストレートニッケルの上に金22.2mm銅めっきにニッケル / 金めっきベリリウム銅

型番リスト

表示件数
型番
SMA7471B1-3GT50G-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,022
( 5,524 )
5日目

詳細情報

基本情報

・アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグ
・アダプタタイプA = SMA
・アダプタタイプB = SMA
・ジェンダーA = ソケット
・ジェンダーB = ソケット
・インピーダンス = 50Ω
・ボディ向き = ストレート
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・長さ = 22.2mm
・ボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっき
・コンタクト材質 = ベリリウム銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート SMA ジャック - SMA - ジャックの型番SMA7471B1-3GT50G-50のページです。 型番SMA7471B1-3GT50G-50に関する仕様情報を記載しております。
同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート SMA ジャック - SMA - ジャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック
同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック 同軸
同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - R-SMA - ジャック 同軸
同軸 変換アダプタ RF Solutions ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック
同軸 変換アダプタ RF Solutions ストレート SMA プラグ - SMA - ジャック
同軸 変換アダプタ Amphenol ストレート SMA プラグ - SMA - プラグ ニッケル
メーカーAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLRF SOLUTIONSRF SOLUTIONSAMPHENOL
通常価格5,0223,91111,9121,6501,9105,877
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト