エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)

型番:

B1141A1-ND3G-3-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B1141A1-ND3G-3-75の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
BNC
インピーダンス(Ω)
75
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
コンタクト材質
真鍮
ボディめっき
ニッケル
コンタクトめっき
金、銀
ケーブルタイプ
RG59、RG59 A/B、RG62 A/B
動作周波数
0~1GHz
端子方法
クランプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B1141A1-ND3G-3-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,226
( 2,449 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・インピーダンス = 75Ω
・端子方法 = クランプ
・ボディ向き = ストレート
・ケーブルタイプ = RG59, RG59 A/B, RG62 A/B
・動作周波数 = 0 → 1GHz
・ボディめっき = ニッケル
・コンタクト材質 = 真鍮
・コンタクトめっき = 金, 銀

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)の型番B1141A1-ND3G-3-75のページです。 型番B1141A1-ND3G-3-75に関する仕様情報を記載しております。
Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)
Amphenol BNCコネクタ プラグ ケーブルマウント(オス,圧着,75Ω)
Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,75Ω)
Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,75Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)
Amphenol BNCコネクタ ストレート クランプ B1141C1-NT3G-5-50
Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75
メーカーAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOL
通常価格2,2261,8903,3711,1482,6132,882
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続パネルマウント
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズBNCBNCBNCBNCBNCBNC
インピーダンス(Ω)757575755075
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト