エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケル

型番:

B1551A1-NT3G-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B1551A1-NT3G-50の仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
形状
ストレート
シリーズ
BNC
インピーダンス(Ω)
50
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
ハンダ
コンタクト材質
真鍮
ボディめっき
ニッケル
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
動作周波数
0~4GHz

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー取り付けタイプ インピーダンス端子方法ボディ向きボディめっきコンタクト材質コンタクトめっき
B1551A1-NT3G-50オスパネルマウント 50Ωはんだ ストレートニッケル真鍮ニッケルの上に金

型番リスト

表示件数
型番
B1551A1-NT3G-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,613
( 2,874 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = パネルマウント
・インピーダンス = 50Ω
・端子方法 = はんだ
・ボディ向き = ストレート
・動作周波数 = 0 → 4GHz
・ボディめっき = ニッケル
・コンタクト材質 = 真鍮
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケルの型番B1551A1-NT3G-50のページです。 型番B1551A1-NT3G-50に関する仕様情報を記載しております。
Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケル
ユウエツ精機 BNCコネクタ ストレート ジャック パネルマウント はんだタイプ
Radiall BNCコネクタ ストレート プラグ ケーブルマウント 圧着タイプ ニッケル
Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75
Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50
Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50
メーカーAMPHENOLユウエツ精機RadiallAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOL
通常価格2,6134732,6082,8821,6503,490
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目5日目5日目
用途パネルマウントパネルマウントケーブル接続パネルマウントパネルマウントパネルマウント
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズBNCBNCBNCBNCBNCBNC
インピーダンス(Ω)505075755050
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト