エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251F1-NT3G-50

型番:

B6251F1-NT3G-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B6251F1-NT3G-50の仕様・寸法情報

形状
ストレート
インピーダンス(Ω)
50
周波数範囲(GHz)
0~4
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
BNC
着脱方法
バヨネットロック
代表規格
ROHS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B6251F1-NT3G-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,799
( 3,079 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = スルーホール
・インピーダンス = 50Ω
・端子方法 = はんだ
・ボディ向き = ストレート
・動作周波数 = 0 → 4GHz
・ボディめっき = ニッケル
・コンタクト材質 = リン酸銅
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251F1-NT3G-50の型番B6251F1-NT3G-50のページです。 型番B6251F1-NT3G-50に関する仕様情報を記載しております。
Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251F1-NT3G-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251F1-NT3G-50
Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50
Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-75
Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252HA-NPP3G-50
Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50
Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H7-NPP3G-50
メーカーAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOL
通常価格2,7998901,8391,5141,2601,668
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
形状ストレートストレートストレートアングルアングルアングル
インピーダンス(Ω)505075505050
周波数範囲(GHz)0~40~40~1---
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
シリーズBNCBNCBNCBNCBNCBNC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト