エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H7-NPP3G-50

型番:

B6252H7-NPP3G-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B6252H7-NPP3G-50の仕様・寸法情報

形状
アングル
インピーダンス(Ω)
50
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
BNC
着脱方法
バヨネットロック
代表規格
ROHS

型番リスト

表示件数
型番
B6252H7-NPP3G-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,668
( 1,835 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = スルーホール
・インピーダンス = 50Ω
・端子方法 = はんだ
・ボディ向き = ライトアングル
・ボディめっき = ニッケル
・コンタクト材質 = リン酸銅
・コンタクトめっき = 金, 銀

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H7-NPP3G-50の型番B6252H7-NPP3G-50のページです。 型番B6252H7-NPP3G-50に関する仕様情報を記載しております。
Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H7-NPP3G-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H7-NPP3G-50
Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50
Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252HA-NPP3G-50
Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50
Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251F1-NT3G-50
Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-75
メーカーAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOL
通常価格1,6681,2601,5148902,7991,839
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
形状アングルアングルアングルストレートストレートストレート
インピーダンス(Ω)505050505075
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
シリーズBNCBNCBNCBNCBNCBNC
着脱方法バヨネットロックバヨネットロックバヨネットロックバヨネットロックバヨネットロックバヨネットロック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト