17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6351B1-ND3G-75 B6351B1-ND3G-75

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6351B1-ND3G-75

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

B6351B1-ND3G-75

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = パネルマウント
・インピーダンス = 75Ω
・端子方法 = はんだ
・ボディ向き = ストレート
・ボディめっき = ニッケル
・コンタクト材質 = リン酸銅
・コンタクトめっき = 金, 銀

指定中の仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
形状
ストレート
シリーズ
BNC
インピーダンス(Ω)
75
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
コンタクト材質
リン酸銅
ボディめっき
ニッケル
コンタクトめっき
金、銀
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト