エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50

型番:

B6351B1-ND3G-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

B6351B1-ND3G-50の仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
形状
ストレート
シリーズ
BNC
インピーダンス(Ω)
50
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
コンタクト材質
リン酸銅
ボディめっき
ニッケル
コンタクトめっき
金、銀
バルクヘッド
Y

型番リスト

表示件数
型番
B6351B1-ND3G-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = パネルマウント
・インピーダンス = 50Ω
・端子方法 = はんだ
・ボディ向き = ストレート
・バルクヘッド = Y
・ボディめっき = ニッケル
・コンタクト材質 = リン酸銅
・コンタクトめっき = 金, 銀

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50の型番B6351B1-ND3G-50のページです。 型番B6351B1-ND3G-50に関する仕様情報を記載しております。
Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50
Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50
Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 75Ω B6651B1-NNYL3G-75
Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 圧着 50Ω B1112A1-ND3G-1-50
Amphenol BNCコネクタ ストレート クランプ B1141C1-NT3G-5-50
Amphenol BNCコネクタ ストレート プラグ パネルマウント はんだタイプ ニッケル
メーカーAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOL
通常価格1,6503,4902,8823,5192,6132,613
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途パネルマウントパネルマウントパネルマウントケーブル接続ケーブル接続パネルマウント
形状ストレートストレートストレートアングルストレートストレート
シリーズBNCBNCBNCBNCBNCBNC
インピーダンス(Ω)505075505050
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト