エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Amphenol, MMCX1121A1-3GT30G-5-50, MMCXコネクタ, オス

型番:

MMCX1121A1-3GT30G-5-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MMCX1121A1-3GT30G-5-50の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
MMCX
インピーダンス(Ω)
50
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
圧着
コンタクト材質
真鍮
ボディめっき
コンタクトめっき
ケーブルタイプ
RG174/U、RG188 A/U、RG316/U
動作周波数
0~6GHz
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MMCX1121A1-3GT30G-5-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,899
( 2,089 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = 圧着
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・ボディめっき = 金
・ケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
・インピーダンス = 50Ω
・動作周波数 = 0 → 6GHz
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = 真鍮

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Amphenol, MMCX1121A1-3GT30G-5-50, MMCXコネクタ, オスの型番MMCX1121A1-3GT30G-5-50のページです。 型番MMCX1121A1-3GT30G-5-50に関する仕様情報を記載しております。
Amphenol, MMCX1121A1-3GT30G-5-50, MMCXコネクタ, オスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Amphenol, MMCX1121A1-3GT30G-5-50, MMCXコネクタ, オス
Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 圧着 50Ω B1112A1-ND3G-1-50
Amphenol BNCコネクタ ストレート クランプ B1141C1-NT3G-5-50
Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50
Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50
Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,50Ω)
メーカーAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOL
通常価格1,8993,5192,6131,6503,4902,900
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続パネルマウントパネルマウントケーブル接続
形状ストレートアングルストレートストレートストレートストレート
シリーズMMCXBNCBNCBNCBNCBNC
インピーダンス(Ω)505050505050
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト