エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Amphenol, MMCX6251N1-3GT30G-50, MMCXコネクタ, メス

型番:

MMCX6251N1-3GT30G-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MMCX6251N1-3GT30G-50の仕様・寸法情報

形状
ストレート
シリーズ
MMCX
インピーダンス(Ω)
50
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
コンタクト材質
ベリリウム銅
ボディめっき
コンタクトめっき
動作周波数
0~6GHz
取り付けタイプ
スルーホール

商品情報

製品仕様

型番ジェンダーボディ向き端子方法取り付けタイプ ボディめっき インピーダンスコンタクトめっきコンタクト材質
MMCX6251N1-3GT30G-50メスストレートはんだスルーホール50Ωベリリウム銅

型番リスト

表示件数
型番
MMCX6251N1-3GT30G-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,973
( 2,170 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = はんだ
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディめっき = 金
・インピーダンス = 50Ω
・動作周波数 = 0 → 6GHz
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = ベリリウム銅

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Amphenol, MMCX6251N1-3GT30G-50, MMCXコネクタ, メスの型番MMCX6251N1-3GT30G-50のページです。 型番MMCX6251N1-3GT30G-50に関する仕様情報を記載しております。
Amphenol, MMCX6251N1-3GT30G-50, MMCXコネクタ, メスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Amphenol, MMCX6251N1-3GT30G-50, MMCXコネクタ, メス
Amphenol, MMCX6252N1-3GT30G-50, MMCXコネクタ, メス
Amphenol, MMCX1121A1-3GT30G-5-50, MMCXコネクタ, オス
Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 圧着 50Ω B1112A1-ND3G-1-50
Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50
Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50
メーカーAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOL
通常価格1,9732,5461,8993,5191,6503,490
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
形状ストレートアングルストレートアングルストレートストレート
シリーズMMCXMMCXMMCXBNCBNCBNC
インピーダンス(Ω)505050505050
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)
電線接続方法ハンダハンダ圧着圧着ハンダハンダ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト