エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω ND3G-1-50

型番:

T1141A1-ND3G-1-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

T1141A1-ND3G-1-50の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
TNC
インピーダンス(Ω)
50
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
ボディめっき
ニッケル
ケーブルタイプ
RG142 A/U、RG223/U、RG58 C/U、RG58/U
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T1141A1-ND3G-1-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,595
( 2,855 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・ボディ向き = ストレート
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・ボディめっき = ニッケル
・ケーブルタイプ = RG142 A/U, RG223/U, RG58 C/U, RG58/U
・インピーダンス = 50Ω

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω ND3G-1-50の型番T1141A1-ND3G-1-50のページです。 型番T1141A1-ND3G-1-50に関する仕様情報を記載しております。
Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω ND3G-1-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Amphenol TNCコネクタ ケーブルマウント 50Ω ND3G-1-50
Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6351B1-ND3G-50
Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 圧着 50Ω B1112A1-ND3G-1-50
Amphenol BNCコネクタ パネルマウント はんだ 50Ω B6651B1-NNYL3G-50
Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,50Ω)
Amphenol BNCコネクタ ストレート クランプ B1141C1-NT3G-5-50
メーカーAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOL
通常価格2,5951,6503,5193,4902,9002,613
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途ケーブル接続パネルマウントケーブル接続パネルマウントケーブル接続ケーブル接続
形状ストレートストレートアングルストレートストレートストレート
シリーズTNCBNCBNCBNCBNCBNC
インピーダンス(Ω)505050505050
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト