エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Amphenol BNCコネクタ プラグ ケーブルマウント(オス,圧着,75Ω)

型番:

B1121A1-ND3G-3-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B1121A1-ND3G-3-75の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
BNC
インピーダンス(Ω)
75
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
圧着
コンタクト材質
真鍮
ボディめっき
ニッケル
コンタクトめっき
ケーブルタイプ
RG59、RG59 A/B、RG62 A/B
動作周波数
0~6GHz
-
-

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー取り付けタイプインピーダンス端子方法ボディ向きケーブルタイプボディめっきコンタクト材質コンタクトめっき
B1121A1-ND3G-3-75オスケーブルマウント75Ω圧着ストレートRG59, RG59 A/B, RG62 A/B ニッケル真鍮

型番リスト

表示件数
型番
B1121A1-ND3G-3-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890
( 2,079 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・インピーダンス = 75Ω
・端子方法 = 圧着
・ボディ向き = ストレート
・ケーブルタイプ = RG59, RG59 A/B, RG62 A/B
・動作周波数 = 0 → 6GHz
・ボディめっき = ニッケル
・コンタクト材質 = 真鍮
・コンタクトめっき = 金

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Amphenol BNCコネクタ プラグ ケーブルマウント(オス,圧着,75Ω)の型番B1121A1-ND3G-3-75のページです。 型番B1121A1-ND3G-3-75に関する仕様情報を記載しております。
Amphenol BNCコネクタ プラグ ケーブルマウント(オス,圧着,75Ω)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Amphenol BNCコネクタ プラグ ケーブルマウント(オス,圧着,75Ω)
Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,75Ω)
Amphenol BNCターミネータプラグ ケーブルマウント(オス,50Ω)
Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,75Ω,スタンダード)
Amphenol BNCコネクタ ストレートケーブルマウント 圧着(オス,50Ω,6GHz)
Amphenol BNCコネクタ ストレート ケーブルマウント クランプ(メス,75Ω,1GHz)
メーカーAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOL
通常価格1,8903,3712,9002,7481,2242,226
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズBNCBNCBNCBNCBNCBNC
インピーダンス(Ω)757550755075
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト