17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

D-subコネクタコンタクト オス 圧着 24→20 AWG 86564620064LF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

D-subコネクタコンタクト オス 圧着 24→20 AWG

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

86564620064LF

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ジェンダー = オス
・コンタクト材質 = リン酸銅
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG
・コンタクトタイプ = シグナル
・最小ワイヤサイズAWG = 24AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 20AWG
・定格電流 = 5A
・端子方法 = 圧着
・長さ = 15mm

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

シリーズ
Dsub
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
許容電流(A)
5
電線接続方法
圧着
コネクタタイプ
シグナル
コンタクト材質
リン酸銅
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
長さ(mm)
15
ケーブルサイズ
24~20 AWG
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト