17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

D-subコネクタ用バックシェル 25極 ストレート 8655MH2502BKLF 8655MH2502BKLF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

D-subコネクタ用バックシェル 25極 ストレート 8655MH2502BKLF

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

8655MH2502BKLF

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 25
・D-Subシェルサイズ = B
・ボディ向き = ストレート
・色 = シルバー
・ハウジング材質処理 = ニッケル
・シリーズ = 8655MH

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

シリーズ
その他
ピン数
25
接続方向
ストレート
D-subシェルサイズ
B
シルバー
シリーズ詳細
8655MH
ハウジング材質処理
ニッケル
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト