エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

D-subコネクタ用バックシェル 25極 ストレート 8655MH2512LF

型番:

8655MH2512LF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8655MH2512LFの仕様・寸法情報

シリーズ
その他
ピン数
25
接続方向
ストレート
D-subシェルサイズ
B
シルバー
シリーズ詳細
8655MH
コンタクトめっき
ニッケル
-
-

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数D-Subシェルサイズボディ向きハウジング材質処理シリーズ 
8655MH2512LF25 Bストレート シルバーニッケル8655MH

型番リスト

表示件数
型番
8655MH2512LF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,539
( 2,793 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 25
・D-Subシェルサイズ = B
・ボディ向き = ストレート
・色 = シルバー
・ハウジング材質処理 = ニッケル
・シリーズ = 8655MH

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

D-subコネクタ用バックシェル 25極 ストレート 8655MH2512LFの型番8655MH2512LFのページです。 型番8655MH2512LFに関する仕様情報を記載しております。
D-subコネクタ用バックシェル 25極 ストレート 8655MH2512LFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-subコネクタ用バックシェル 25極 ストレート 8655MH2512LF
D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ 9極 ストレート
D-subコネクタ用バックシェル 8630CHシリーズ 15極 ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 9 極 ストレート, グレー ナイロン
防水タイプ D-Subコネクタ MH Connectors, メス, 9極
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 25 極 ストレート PC
メーカーAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAssmann WSW Components
通常価格2,5393524089821,904924
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
シリーズその他その他その他-その他Dsub
ピン数259-9925
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
D-subシェルサイズBEAEE-
シルバーグレーグレーグレー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト