エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 9 極 ストレート, グレー ナイロン

型番:

86553329BLF
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

86553329BLFの仕様・寸法情報

ピン数
9
接続方向
ストレート
D-subシェルサイズ
E
グレー
ストレインリリーフ
あり
ハウジング材質
ナイロン

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数D-Subシェルサイズボディ向きストレインリリーフ
86553329BLF9 Eストレートグレーあり

型番リスト

表示件数
型番
86553329BLF
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
982
( 1,080 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 9
・D-Subシェルサイズ = E
・ボディ向き = ストレート
・色 = グレー
・ストレインリリーフ = あり

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 9 極 ストレート, グレー ナイロンの型番86553329BLFのページです。 型番86553329BLFに関する仕様情報を記載しております。
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 9 極 ストレート, グレー ナイロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 9 極 ストレート, グレー ナイロン
D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ 9極 ストレート
D-subコネクタ用バックシェル 25極 ストレート 8655MH2512LF
D-subコネクタ用バックシェル 8630CHシリーズ 15極 ストレート
防水タイプ D-Subコネクタ MH Connectors, メス, 9極
D-subコネクタ用バックシェル FMHシリーズ(9極/ストレート)
メーカーAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLモレックス
通常価格9823522,5394081,9043,520
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
ピン数9925-99
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
D-subシェルサイズEEBAE-
グレーグレーシルバーグレー--
ストレインリリーフあり-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト