17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ハイブリッド D-Subコネクタ メス 32(信号)、4(電源/同軸)極 DAM 36W45N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイブリッド D-Subコネクタ メス 32(信号)、4(電源/同軸)極

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DAM 36W45N

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 32 (信号)、4 (電源 / 同軸)
・ジェンダー = メス
・Dコネクタタイプ = ミックスコンタクトD-Sub
・ミックスコンタクトレイアウト = 36W4
・ハウジング材質 = 鋼
・シリーズ = DMW
・最高使用温度 = +125℃
・最低使用温度 = -55℃

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
ピン数
32 (信号)、4 (電源/同軸)
シリーズ詳細
DMW
Dコネクタタイプ
ミックスコンタクトD-Sub
ハウジング材質
最低使用温度(℃)
-55
最高使用温度(℃)
125
ミックスコンタクトレイアウト
36W4
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト