エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 25極

型番:

D25S24A4PL00LF
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D25S24A4PL00LFの仕様・寸法情報

シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
ピン数
25
接続方向
ストレート
シリーズ詳細
Delta D
ピッチ(mm)
2.76
取り付けタイプ
スルーホール
取り付け用ハードウェア
M3インサート
長さ(mm)
53.03
深さ(mm)
12.55
幅(mm)
12.17
-
-

商品情報

製品仕様

型番ピン数適用ピン・コンタクトシリーズ接続方向
D25S24A4PL00LF25メス(ソケット)その他ストレート

型番リスト

表示件数
型番
D25S24A4PL00LF
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 25
・ジェンダー = メス
・ボディ向き = ストレート
・取り付けタイプ = スルーホール
・ピッチ = 2.76mm
・取り付け用ハードウェア = M3インサート
・長さ = 53.03mm
・幅 = 12.17mm
・深さ = 12.55mm
・寸法 = 53.03 x 12.17 x 12.55mm
・シリーズ = Delta D

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 25極の型番D25S24A4PL00LFのページです。 型番D25S24A4PL00LFに関する仕様情報を記載しております。
D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 25極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 25極
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源
防水タイプ D-Subコネクタ MH Connectors, メス, 9極
D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI, オス, 25極
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 25極
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極
メーカーAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLERNI ELECTRONICAssmann WSW ComponentsHARTING
通常価格54010,2591,9045,580784812
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
シリーズその他その他その他その他DsubDsub
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)
ピン数2532(信号)、4(電源)925259
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズ詳細Delta DDWSDB---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト