17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15極 DA15P364TXLF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15極

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DA15P364TXLF

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 15
・ジェンダー = オス
・ボディ向き = ストレート
・取り付けタイプ = スルーホール
・ピッチ = 2.74mm
・定格電流 = 5A
・ハウジング材質 = 鋼
・定格電圧 = 1 kV ac
・長さ = 38.76mm
・幅 = 12.05mm
・深さ = 12.17mm
・寸法 = 38.76 x 12.05 x 12.17mm
・最低使用温度 = -55℃

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

シリーズ
Dsub
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
許容電流(A)
5
許容電圧(V)
AC1000
ピン数
15
接続方向
ストレート
ハウジング材質
ピッチ(mm)
2.74
取り付けタイプ
スルーホール
長さ(mm)
38.76
深さ(mm)
12.17
幅(mm)
12.05

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト