エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源

型番:

DD36W4PA00LF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DD36W4PA00LFの仕様・寸法情報

シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
許容電圧(V)
AC300
ピン数
32(信号)、4(電源)
接続方向
ストレート
シリーズ詳細
DW
Dコネクタタイプ
ミックスコンタクトD-Sub
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
幅(mm)
15.37
最低使用温度(℃)
-55
最高使用温度(℃)
125
ミックスコンタクトレイアウト
36W4

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数ジェンダーDコネクタタイプ ミックスコンタクトレイアウトボディ向き定格電圧コンタクトめっきシリーズ 幅 最高使用温度最低使用温度
DD36W4PA00LF32信号、4電源オス ミックスコンタクトD-Sub 36W4 ストレート 300 V acニッケルの上に金DW15.37mm+125℃-55℃

型番リスト

表示件数
型番
DD36W4PA00LF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,259
( 11,285 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 32信号、4電源
・ジェンダー = オス
・Dコネクタタイプ = ミックスコンタクトD-Sub
・ミックスコンタクトレイアウト = 36W4
・ボディ向き = ストレート
・定格電圧 = 300 V ac
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・シリーズ = DW
・幅 = 15.37mm
・最高使用温度 = +125℃
・最低使用温度 = -55℃

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源の型番DD36W4PA00LFのページです。 型番DD36W4PA00LFに関する仕様情報を記載しております。
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源
D-Subコネクタ オス 9極 A-DS 09 A/KG-T2
ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート オス L717D E09P ST2
防水タイプ D-Subコネクタ MH Connectors, メス, 9極
D-subコネクタ (はんだ端子) FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 9極
ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3
メーカーAMPHENOLAssmann WSW ComponentsAMPHENOLAMPHENOLモレックスAMPHENOL
通常価格10,2594934,3151,9044,7004,788
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
シリーズその他DsubDsubその他その他Dsub
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
許容電圧(V)AC300AC250AC300AC500DC250AC300
ピン数32(信号)、4(電源)99999
接続方向ストレートアングルストレートストレートストレートストレート

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト