エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート オス L717D E09P ST2

通常単価(税別)
4,315
税込単価
4,747
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = オス・コンタクト数 = 9・ボディ向き = ストレート・コンタクト材質 = 真鍮・コ...

詳細を確認

型番:

L717D E09P ST2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L717D E09P ST2の仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
シリーズ
Dsub
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
許容電流(A)
7.5
許容電圧(V)
AC300
ピン数
9
接続方向
ストレート
ハウジング材質
コンタクト材質
真鍮
コンタクトめっき
最低使用温度(℃)
-55
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L717D E09P ST2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,315
( 4,747 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・コンタクト数 = 9
・ボディ向き = ストレート
・コンタクト材質 = 真鍮
・コンタクトめっき = 金
・ハウジング材質 = 鋼
・定格電流 = 7.5A
・定格電圧 = 300 V ac
・取り付けタイプ = パネルマウント
・最低使用温度 = -55℃

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート オス L717D E09P ST2の型番L717D E09P ST2のページです。 型番L717D E09P ST2に関する仕様情報を記載しております。
ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート オス L717D E09P ST2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート オス L717D E09P ST2
ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 15極 10A 250 V
Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 6極 16A
Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 10極 500V
はんだレスのD-subコネクタ IM-DS2059(単線専用)
メーカーAMPHENOLAMPHENOLHARTINGHARTINGHARTINGワゴ
通常価格4,3154,7884,74214,12210,6454,513 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
用途パネルマウントパネルマウントその他その他その他ケーブル接続
シリーズDsubDsubHanHanHanDsub
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
許容電流(A)7.57.51016162
許容電圧(V)AC300AC300250500500AC30/DC50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト