17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Amphenol FCI USB Cコネクタ メス 表面実装 3.1 10137065-00021LF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Amphenol FCI USB Cコネクタ メス 表面実装 3.1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

10137065-00021LF

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ジェンダー = メス
・端子方法 = はんだ
・ボディ向き = ライトアングル
・コンタクト材質 = 銅合金
・取り付けタイプ = 表面実装
・ポート数 = 1
・USBバージョン = 3.1
・定格電流 = 5A
・最高使用温度 = +85℃
・最低使用温度 = -55℃
・シリーズ番号 = 10137065

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
許容電流(A)
5
電線接続方法
ハンダ
接続方向
アングル
シリーズ詳細
10137065
コンタクト材質
銅合金
取り付けタイプ
表面実装
最低使用温度(℃)
-55
最高使用温度(℃)
85
接続方向詳細
ライトアングル
ポート数
1

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト