17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

丸形コネクタ 7極 C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ C016 10P006 806 12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

丸形コネクタ 7極 C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

C016 10P006 806 12

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 7
・取り付けタイプ = パネルマウント
・端子方法 = 圧着
・シェルサイズ = 28.4mm
・定格電流 = 14A
・IP保護等級 = IP65
・コンタクトジェンダー = オス
・定格電圧 = 600 V
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = Eco-Mate
・ハウジング材質 = ナイロン
・動作温度 Min = -40℃

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
シリーズ
その他
許容電流(A)
14
許容電圧(V)
600
ピン数
7
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
耐環境性
防水性
シリーズ詳細
Eco-Mate
ハウジング材質
ナイロン
シェルサイズ
28.4
動作温度 Min(℃)
-40

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト