17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス C091 31C007 100 2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

C091 31C007 100 2

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 7
・取り付けタイプ = パネルマウント
・端子方法 = はんだ
・シェルサイズ = 20mm
・定格電流 = 5A
・IP保護等級 = IP67
・コンタクトジェンダー = オス
・定格電圧 = 300 V
・接合型 = スクリューオン
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = C 091 D
・ハウジング材質 = メタル
・動作温度 Min = -40℃

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
シリーズ
その他
許容電流(A)
5
許容電圧(V)
300
ピン数
7
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
防水性
シリーズ詳細
C 091 D
ハウジング材質
メタル
シェルサイズ
20
動作温度 Min(℃)
-40

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト