17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 10極 MS3102A-18-1S MS3102A-18-1S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 10極 MS3102A-18-1S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MS3102A-18-1S

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 10
・ジェンダー = メス
・コンタクトジェンダー = メス
・定格電圧 = 250 V ac、700 V dc
・シェルサイズ = 18
・取り付けタイプ = ボックスマウント
・ミルスタンダード = MIL-DTL-5015
・端子方法 = はんだ
・接合型 = ねじカップリング
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = MS3102A
・最低使用温度 = -55℃

指定中の仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
MS
許容電流(A)
13
許容電圧(V)
250、700
ピン数
10
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
MS3102A
シェルサイズ
18
接合型
ねじカップリング

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト