エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Dinプラグ Amphenol Plug 5極

通常単価(税別)
5,132
税込単価
5,645
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 5・ジェンダー = オス・取り付けタイプ = ケーブルマウント・コネクタサイズ =...

詳細を確認

型番:

C091-31H105-1002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C091-31H105-1002の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
その他
許容電流(A)
5
許容電圧(V)
100
ピン数
5
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
防水性
シリーズ詳細
C 091 D
コンタクトめっき
コネクタサイズ
スタンダード
IP保護等級
IP67
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C091-31H105-1002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,132
( 5,645 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 5
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・コネクタサイズ = スタンダード
・端子方法 = はんだ
・ボディ向き = ストレート
・定格電流 = 5A
・定格電圧 = 100 V ac/dc
・IP保護等級 = IP67
・シリーズ = C 091 D
・コンタクトめっき = 銀

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dinプラグ Amphenol Plug 5極の型番C091-31H105-1002のページです。 型番C091-31H105-1002に関する仕様情報を記載しております。
Dinプラグ Amphenol Plug 5極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dinプラグ Amphenol Plug 5極
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス
XS5 ストレートオスコネクタ
XS5 ストレートメスコネクタ
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 6極
メーカーAMPHENOLAMPHENOLミスミミスミAMPHENOLAMPHENOL
通常価格5,1321,7661,216 -1,140 -2,9622,953
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
用途ケーブル接続パネルマウントケーブル接続ケーブル接続その他その他
シリーズその他その他その他その他MSMS
許容電流(A)55441313
許容電圧(V)100500250250200、250200、250
ピン数564446

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト