エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極

型番:

MS3102A-14S-2S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

MS3102A-14S-2Sの仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
MS
許容電流(A)
13
許容電圧(V)
200、250
ピン数
4
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
MS3102A
シェルサイズ
14S
接合型
ねじカップリング
コネクタサイズ
16
コンタクト材質
銅合金
コンタクトジェンダー
メス
取り付けタイプ
ボックスマウント
ミルスタンダード
MIL-DTL-5015
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MS3102A-14S-2S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,962
( 3,258 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 4
・ジェンダー = メス
・コンタクトジェンダー = メス
・定格電圧 = 200 V ac、250 V dc
・シェルサイズ = 14S
・取り付けタイプ = ボックスマウント
・ミルスタンダード = MIL-DTL-5015
・端子方法 = はんだ
・接合型 = ねじカップリング
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = MS3102A
・コンタクト材質 = 銅合金

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極の型番MS3102A-14S-2Sのページです。 型番MS3102A-14S-2Sに関する仕様情報を記載しております。
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, オス, 4極
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 6極
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 14極 MS3102A-20-27S
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 7極 MS3102A-16S-1S
ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT, シリーズ, オス, 19極
メーカーAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLITTキャノン
通常価格2,9622,8702,9535,7324,28215,147
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途その他その他その他その他その他ケーブル接続
シリーズMSMSMSMSMSその他
許容電流(A)13131313137.5
許容電圧(V)200、250200、250200、250500、700500、700AC600、DC850
ピン数44614719

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト