エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 7極 MS3102A-16S-1P

型番:

MS3102A-16S-1P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS3102A-16S-1Pの仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
MS
許容電流(A)
13
許容電圧(V)
500、700
ピン数
7
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
MS3102A
シェルサイズ
16S
接合型
ねじカップリング
コネクタサイズ
16
コンタクトジェンダー
オス
取り付けタイプ
ボックスマウント
ミルスタンダード
MIL-DTL-5015
最低使用温度(℃)
-55
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MS3102A-16S-1P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,966
( 3,263 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 7
・ジェンダー = メス
・コンタクトジェンダー = オス
・定格電圧 = 500 V ac、700 V dc
・シェルサイズ = 16S
・取り付けタイプ = ボックスマウント
・ミルスタンダード = MIL-DTL-5015
・端子方法 = はんだ
・接合型 = ねじカップリング
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = MS3102A
・最低使用温度 = -55℃

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 7極 MS3102A-16S-1Pの型番MS3102A-16S-1Pのページです。 型番MS3102A-16S-1Pに関する仕様情報を記載しております。
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 7極 MS3102A-16S-1Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 7極 MS3102A-16S-1P
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 7極 MS3102A-16S-1S
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 14極 MS3102A-20-27S
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 6極
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, オス, 4極
メーカーAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOL
通常価格2,9664,2825,7322,9532,9622,870
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途その他その他その他その他その他その他
シリーズMSMSMSMSMSMS
許容電流(A)131313131313
許容電圧(V)500、700500、700500、700200、250200、250200、250
ピン数7714644

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト