17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 7極 62GB-16J10-07SN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 7極

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

62GB-16J10-07SN

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 7
・ジェンダー = オス
・コンタクトジェンダー = メス
・シェルサイズ = 10
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・ミルスタンダード = MIL-DTL-26482
・端子方法 = はんだ
・接合型 = バヨネットカップリング
・コネクタサイズ = ミニチュア
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = 62GB
・最低使用温度 = -55℃

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
その他
ピン数
7
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
62GB
シェルサイズ
10
接合型
バヨネットカップリング
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト