17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, 2極 MS3106A-10SL-4S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, 2極

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MS3106A-10SL-4S

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 2
・ジェンダー = メス
・コンタクトジェンダー = メス
・シェルサイズ = 16
・取り付けタイプ = フリーハンギング
・ミルスタンダード = MIL-DTL-5015
・端子方法 = はんだ
・接合型 = ネジ
・コネクタサイズ = スタンダード
・ボディ向き = ストレート
・シリーズ = MS
・コンタクトめっき = 銀

指定中の仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
MS
許容電流(A)
13
ピン数
2
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
MS
シェルサイズ
16
コンタクトめっき
接合型
ネジ

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト