エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ZF Electronics ロッカースイッチ 赤(DPST,幅12.9 高さ19.3mm)

型番:

LRA32H2BBREN
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LRA32H2BBRENの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LRA32H2BBREN
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
517
( 569 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
・スイッチの動作 = On-Off
・パネルのカットアウト幅 = 12.9mm
・パネルのカットアウト高さ = 19.3mm
・コンタクト定格電流 = 12 A @ 125 V ac
・イルミネーション = あり
・アクチュエータ色 = 赤
・装着タイプ = パネル
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・最小動作温度 = -20℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZF Electronics ロッカースイッチ 赤(DPST,幅12.9 高さ19.3mm)の型番LRA32H2BBRENのページです。 型番LRA32H2BBRENに関する仕様情報を記載しております。
ZF Electronics ロッカースイッチ 赤(DPST,幅12.9 高さ19.3mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZF Electronics ロッカースイッチ 赤(DPST,幅12.9 高さ19.3mm)
ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(DPST,幅22 高さ30.2mm)
日本電産コパル電子 ロッカースイッチ 黒(SPST,幅19.4 高さ12.9mm)
ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPST,幅22 高さ30.2mm)
ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(DPST,幅22 高さ30.2mm)
ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(SPST,幅11 高さ30.48mm)
メーカーZFZFニデックコンポーネンツZFZFZF
通常価格5171,9102801,5041,6321,372
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト